ELF P 52 G 3 W 4.0

Parça numarası
1286946
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas KB=baypas yok
Tıkanma göstergesi W=gösterge deliği yok
Bağlantı boyutu 3 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 3
Filtre malzemesi P=kağıt
pmax [bar] 0

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
ELF Breather Filter Filling Strainer
Yedek parçalar liste TR

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Yedek parçalar liste EN

(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Ürün broşürü TR

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Ürün broşürü EN

(3.17 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Ürün broşürü TR

(0.5 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Ürün broşürü EN

(0.5 MB)