LFN BN/HC 100 I D 25 A 2.0 /-V-B7

Parça numarası
1284995
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 1=DIN 24550'e göre
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi V=FPM (Viton)
Baypas 7 bar
Tıkanma göstergesi A=CI yok (vidalı tapa)
Bağlantı boyutu 1 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 25
Filtre malzemesi BN/HC=Betamicron alçak basınç
pmax [bar] 100

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Yedek parçalar liste TR

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Yedek parçalar liste EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Ürün broşürü TR

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Ürün broşürü EN

(0.41 MB)