Teknik veriler
Diğer özellikler | 0=başka özellik yok |
---|---|
Standart | 1=DIN 24550'e göre |
Değiştirme | D=musluk tapası değişimi |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | 7 bar |
Tıkanma göstergesi | C=elektrik anahtarı |
Bağlantı boyutu | 1 1/2 inç |
Bağlantı tipi | Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri | 10 |
Filtre malzemesi | BN/HC=Betamicron alçak basınç |
pmax [bar] | 210 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

FMND Change over inline filter DIN 24550
Yedek parçalar liste
TR
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Yedek parçalar liste
EN
(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü
TR
(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü
EN
(0.5 MB)