RFL W/HC 1300 C R 25 A 1.0 /-KB

Parça numarası
1279498
Üst ürün grubuna
Stokta
Talep üzerine Ürünü listenize ekleyerek ve myHYDAC alanınızda yöneterek ürün talebinde bulunabilirsiniz.
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas KB=baypas yok
Tıkanma göstergesi A=CI yok (vidalı tapa)
Bağlantı boyutu 100
Bağlantı tipi DIN flanşı
Filtreleme değeri 25
Filtre malzemesi W/HC=paslanmaz çelik tel örgü
pmax [bar] 16

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFL Inline filter - Welded version
Yedek parçalar liste TR

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Yedek parçalar liste EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü TR

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü EN

(0.48 MB)