FLN BN/HC 160 D E 10 B 1.1

Parça numarası
1276061
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 1=DIN 24550'e göre
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas KB=baypas yok
Tıkanma göstergesi B=görsel
Bağlantı boyutu 1 1/4 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 10
Filtre malzemesi BN/HC=Betamicron alçak basınç
pmax [bar] 25

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
FLN Inline Filter DIN 24550
Yedek parçalar liste TR

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Yedek parçalar liste EN

(0.83 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü TR

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü EN

(0.32 MB)