FMND BN/HC 160 LDE 25 C 1.2 /-B7

Parça numarası
1275828
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 1=DIN 24550'e göre
Değiştirme D=musluk tapası değişimi
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 7 bar
Tıkanma göstergesi C=elektrik anahtarı
Bağlantı boyutu 1 1/4 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 25
Filtre malzemesi BN/HC=Betamicron alçak basınç
pmax [bar] 210

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
FMND Change over inline filter DIN 24550
Yedek parçalar liste TR

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Yedek parçalar liste EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü TR

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü EN

(0.5 MB)