MDF ON 160 O E 10 B 1.3 /-B6

Parça numarası
1275004
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 6 bar
Tıkanma göstergesi B=görsel
Bağlantı boyutu 1 1/4 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 10
Filtre malzemesi Açık=Optimicron alçak basınç
pmax [bar] 280

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
MDF Pressure Filter
Yedek parçalar liste TR

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Yedek parçalar liste EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Ürün broşürü TR

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Ürün broşürü EN

(0.67 MB)