FLND BN/HC 250 DDF 25 B 1.2 /-B7

Parça numarası
1273743
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 1=DIN 24550'e göre
Değiştirme D=musluk tapası değişimi
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 7 bar
Tıkanma göstergesi B=görsel
Bağlantı boyutu 1 1/2 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 25
Filtre malzemesi BN/HC=Betamicron alçak basınç
pmax [bar] 25

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
FLND Change-Over Inline Filter
Yedek parçalar liste TR

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Yedek parçalar liste EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü TR

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü EN

(0.52 MB)