MFD BN 180 AUF 20 A 0.0

Parça numarası
1273350
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 1,7 bar
Tıkanma göstergesi A=CI yok (vidalı tapa)
Bağlantı boyutu 1 1/2 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 20
Filtre malzemesi BN=Betamicron alçak basınç
pmax [bar] 8