FLND W/HC 160 DDE 50 D 1.2 /-LED

Parça numarası
1272872
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler LED=LED ekranlı CI
Standart 1=DIN 24550'e göre
Değiştirme D=musluk tapası değişimi
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas KB=baypas yok
Tıkanma göstergesi D=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 1 1/4 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 50
Filtre malzemesi W/HC=paslanmaz çelik tel örgü
pmax [bar] 25

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü TR

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Ürün broşürü EN

(0.52 MB)