FMND 400 LDE XX A 1.2 /-B7

Parça numarası
1272489
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
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 0=yok
Değiştirme D=musluk tapası değişimi
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 7 bar
Bağlantı boyutu 1 1/4 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
pmax [bar] 210