Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
DF ON 240 SET 20 W 1.0
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler |
0=başka özellik yok |
Standart |
0=yok |
Değiştirme |
0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi |
NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas |
KB=baypas yok |
Tıkanma göstergesi |
W=gösterge deliği yok |
Bağlantı boyutu |
Bağlantı yok |
Bağlantı tipi |
Bağlantı yok |
Filtreleme değeri |
20 |
Filtre malzemesi |
Açık=Optimicron alçak basınç |
pmax [bar] |
420 |