SF W 240 W E 125 UE 1.0

Parça numarası
1272129
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 0,2 bar
Tıkanma göstergesi UE=neg. basınç ölçme aleti
Bağlantı boyutu 1 1/4 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 125
Filtre malzemesi W=paslanmaz çelik tel örgü
pmax [bar] 0

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
SF/SFM/SFF Suction filter
Yedek parçalar liste TR

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Yedek parçalar liste EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Ürün broşürü TR

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Ürün broşürü EN

(0.8 MB)