RFL SN 2500 C V 10 LE 1.0 /-A5-B6

Parça numarası
1269437
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
Diğer özellikler A5=tepki basıncı CI 5 bar
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 6 bar
Tıkanma göstergesi LE=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 150
Bağlantı tipi DIN flanşı
Filtreleme değeri 10
Filtre malzemesi SN= Sustainmicron
pmax [bar] 16

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFL Inline filter - Welded version
Yedek parçalar liste TR

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Yedek parçalar liste EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü TR

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü EN

(0.48 MB)