RFLD SN 4020 CAT 10 D 1.0 /-L110

Parça numarası
1268489
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler L110=lamba voltajı 115 V
Standart 0=yok
Değiştirme A=1 parça top değişimi
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 3 bar
Tıkanma göstergesi D=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 100
Bağlantı tipi DIN flanşı, SAE flanşı
Filtreleme değeri 10
Filtre malzemesi SN= Sustainmicron
pmax [bar] 16

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFLD Change over inline filter (welded)
Yedek parçalar liste TR

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Yedek parçalar liste EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü TR

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü EN

(0.79 MB)