RFLD SN 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB

Parça numarası
1268421
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
Diğer özellikler DB=Mercedes-Benz'e uygun CI
Standart 0=yok
Değiştirme C=klape değişimi
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas KB=baypas yok
Tıkanma göstergesi LZ=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 250
Bağlantı tipi DIN flanşı
Filtreleme değeri 5
Filtre malzemesi SN= Sustainmicron
pmax [bar] 16

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFLD Change over inline filter (welded)
Yedek parçalar liste TR

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Yedek parçalar liste EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü TR

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü EN

(0.79 MB)