Teknik veriler
Diğer özellikler | L24=lamba voltajı 24 V |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | A=1 parça top değişimi |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | 3 bar |
Tıkanma göstergesi | D=görsel/elektrikli |
Bağlantı boyutu | 100 |
Bağlantı tipi | DIN flanşı, SAE flanşı |
Filtreleme değeri | 10 |
Filtre malzemesi | SN= Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

RFLD Change over inline filter (welded)
Yedek parçalar liste
TR
(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Yedek parçalar liste
EN
(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü
TR
(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü
EN
(0.79 MB)