RFLD SN 1300 CAT 5 D 1.0 /-L24

Parça numarası
1267863
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler L24=lamba voltajı 24 V
Standart 0=yok
Değiştirme A=1 parça top değişimi
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 3 bar
Tıkanma göstergesi D=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 100
Bağlantı tipi DIN flanşı, SAE flanşı
Filtreleme değeri 5
Filtre malzemesi SN= Sustainmicron
pmax [bar] 16

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFLD Change over inline filter (welded)
Yedek parçalar liste TR

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Yedek parçalar liste EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü TR

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü EN

(0.79 MB)