Teknik veriler
Diğer özellikler | L24=lamba voltajı 24 V |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | 3 bar |
Tıkanma göstergesi | D=görsel/elektrikli |
Bağlantı boyutu | 150 |
Bağlantı tipi | DIN flanşı |
Filtreleme değeri | 10 |
Filtre malzemesi | SN= Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

RFL Inline filter - Welded version
Yedek parçalar liste
TR
(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Yedek parçalar liste
EN
(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü
TR
(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü
EN
(0.48 MB)