RFLD SN 5220 CAV 10 D 1.4 /-L24

Parça numarası
1267655
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
Diğer özellikler L24=lamba voltajı 24 V
Standart 0=yok
Değiştirme A=1 parça top değişimi
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 3 bar
Tıkanma göstergesi D=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 150
Bağlantı tipi DIN flanşı
Filtreleme değeri 10
Filtre malzemesi SN= Sustainmicron
pmax [bar] 16

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFLD Change over inline filter (welded)
Yedek parçalar liste TR

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Yedek parçalar liste EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü TR

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Ürün broşürü EN

(0.79 MB)