Teknik veriler
Diğer özellikler | A5=tepki basıncı CI 5 bar |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | KB=baypas yok |
Tıkanma göstergesi | C=elektrik anahtarı |
Bağlantı boyutu | Özel ölçü |
Bağlantı tipi | Özel port |
Filtreleme değeri | 10 |
Filtre malzemesi | BH/HC=Betamicron yüksek basınç |
pmax [bar] | 315 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Yedek parçalar liste
TR
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Yedek parçalar liste
EN
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Ürün broşürü
TR
(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Ürün broşürü
EN
(0.23 MB)