DF BH/HC 240 SET 5 W 1.0

Parça numarası
1265423
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
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas KB=baypas yok
Tıkanma göstergesi W=gösterge deliği yok
Bağlantı boyutu Bağlantı yok
Bağlantı tipi Bağlantı yok
Filtreleme değeri 5
Filtre malzemesi BH/HC=Betamicron yüksek basınç
pmax [bar] 420