Teknik veriler
Diğer özellikler | L24=lamba voltajı 24 V |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | KB=baypas yok |
Tıkanma göstergesi | D=görsel/elektrikli |
Bağlantı boyutu | 3/4 inç |
Bağlantı tipi | Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri | 50 |
Filtre malzemesi | W=paslanmaz çelik tel örgü |
pmax [bar] | 100 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
LF-LFF Inline Filter
Yedek parçalar liste
TR
(0.8 MB)
LF-LFF Inline Filter
Yedek parçalar liste
EN
(0.8 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Ürün broşürü
TR
(0.39 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Ürün broşürü
EN
(0.39 MB)