MF BN 160 AUE 10 F 2.0

Parça numarası
1263377
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 2 bar
Tıkanma göstergesi F=basınç anahtarı (mutlak basınç)
Bağlantı boyutu 1 1/4 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 10
Filtre malzemesi BN=Betamicron alçak basınç
pmax [bar] 8