Teknik veriler
Diğer özellikler | 0=başka özellik yok |
---|---|
Standart | 1=DIN 24550'e göre |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | 3,5 bar |
Tıkanma göstergesi | A=CI yok (vidalı tapa) |
Bağlantı boyutu | 1 1/2 inç |
Bağlantı tipi | Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri | 6 |
Filtre malzemesi | BN/HC=Betamicron alçak basınç |
pmax [bar] | 10 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFN Tank Top Return Line Filter
Yedek parçalar liste
TR
(1.15 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Yedek parçalar liste
EN
(1.15 MB)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Ürün broşürü
TR
(0.38 MB)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Ürün broşürü
EN
(0.38 MB)