DFDK W/HC 140 QLC 25 D 1.1 /-L48

Parça numarası
1262890
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler L48=lamba voltajı 48 V
Standart 0=yok
Değiştirme L=top değişimi L şekilli
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas KB=baypas yok
Tıkanma göstergesi D=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 3/4 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 25
Filtre malzemesi W/HC=paslanmaz çelik tel örgü
pmax [bar] 315

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DFDK Change-Over Pressure Filter
Yedek parçalar liste TR

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Yedek parçalar liste EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Ürün broşürü TR

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Ürün broşürü EN

(0.88 MB)