Teknik veriler
Diğer özellikler | 0=başka özellik yok |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | L=top değişimi L şekilli |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | KB=baypas yok |
Tıkanma göstergesi | C=elektrik anahtarı |
Bağlantı boyutu | 1 1/2 inç |
Bağlantı tipi | Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri | 10 |
Filtre malzemesi | BH/HC=Betamicron yüksek basınç |
pmax [bar] | 315 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DFDK Change-Over Pressure Filter
Yedek parçalar liste
TR
(1.35 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Yedek parçalar liste
EN
(1.35 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Ürün broşürü
TR
(0.88 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Ürün broşürü
EN
(0 MB)