RFD W/HC 330 DAL 200 A 1.1 /-W

Parça numarası
1262142
Üst ürün grubuna
Stokta
her biri 1 PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler L110=lamba voltajı 115 V, W=HFA/HFC sıvısı için
Standart 0=yok
Değiştirme A=1 parça top değişimi
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 3 bar
Tıkanma göstergesi A=CI yok (vidalı tapa)
Bağlantı boyutu 50
Bağlantı tipi SAE flanşı
Filtreleme değeri 200
Filtre malzemesi W/HC=paslanmaz çelik tel örgü
pmax [bar] 25

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFD Change-Over Return Line Filter
Yedek parçalar liste TR

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Yedek parçalar liste EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Ürün broşürü TR

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Ürün broşürü EN

(0 MB)