Teknik veriler
Diğer özellikler | L220=lamba voltajı 230 V |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | KB=baypas yok |
Tıkanma göstergesi | D=görsel/elektrikli |
Bağlantı boyutu | 1 1/4 inç |
Bağlantı tipi | Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri | 3 |
Filtre malzemesi | BH/HC=Betamicron yüksek basınç |
pmax [bar] | 420 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Yedek parçalar liste
TR
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Yedek parçalar liste
EN
(0.66 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Ürün broşürü
TR
(0.83 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Ürün broşürü
EN
(0.83 MB)