RF SN 660 V N 5 B 1.1

Parça numarası
1260917
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 3 bar
Tıkanma göstergesi B=görsel
Bağlantı boyutu 80
Bağlantı tipi SAE flanşı
Filtreleme değeri 5
Filtre malzemesi SN= Sustainmicron
pmax [bar] 25

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RF Return Line Filter
Yedek parçalar liste TR

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Yedek parçalar liste EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)