RF SN 660 D N 10 D 1.1 /-L48

Parça numarası
1260595
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler L48=lamba voltajı 48 V
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 3 bar
Tıkanma göstergesi D=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 80
Bağlantı tipi SAE flanşı
Filtreleme değeri 10
Filtre malzemesi SN= Sustainmicron
pmax [bar] 25

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RF Return Line Filter
Yedek parçalar liste TR

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Yedek parçalar liste EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)