RFD SN 330 VAG 10 LZ 1.1

Parça numarası
1260529
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 0=yok
Değiştirme A=1 parça top değişimi
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 3 bar
Tıkanma göstergesi LZ=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 2 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 10
Filtre malzemesi SN= Sustainmicron
pmax [bar] 7

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFD Change-Over Return Line Filter
Yedek parçalar liste TR

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Yedek parçalar liste EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Ürün broşürü TR

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Ürün broşürü EN

(0.5 MB)