Teknik veriler
Diğer özellikler | L24=lamba voltajı 24 V, SAK=kir tutucu |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | 3 bar |
Tıkanma göstergesi | D=görsel/elektrikli |
Bağlantı boyutu | 80 |
Bağlantı tipi | SAE flanşı |
Filtreleme değeri | 10 |
Filtre malzemesi | SN= Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFL Inline filter - cast version
Yedek parçalar liste
TR
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
Yedek parçalar liste
EN
(0.33 MB)
RFL Inline Filter Cast Version
Ürün broşürü
TR
(0.32 MB)
RFL Inline Filter Cast Version
Ürün broşürü
EN
(0.32 MB)