Teknik veriler
Diğer özellikler | 0=başka özellik yok |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | 6 bar |
Tıkanma göstergesi | A=CI yok (vidalı tapa) |
Bağlantı boyutu | 2 inç |
Bağlantı tipi | Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri | 20 |
Filtre malzemesi | Açık=Optimicron alçak basınç |
pmax [bar] | 25 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RF Return Line Filter
Yedek parçalar liste
TR
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Yedek parçalar liste
EN
(0 MB)
RF Return Line Filter
Ürün broşürü
TR
(0.7 MB)
RF Return Line Filter
Ürün broşürü
EN
(0 MB)