Teknik veriler
Diğer özellikler | L110=lamba voltajı 115 V |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | A=1 parça top değişimi |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | 3 bar |
Tıkanma göstergesi | D=görsel/elektrikli |
Bağlantı boyutu | 2 inç |
Bağlantı tipi | Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri | 10 |
Filtre malzemesi | SN= Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7117-00001.jpg)
RFD Change-Over Return Line Filter
Yedek parçalar liste
TR
(1.01 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7117-00001.jpg)
RFD Change-Over Return Line Filter
Yedek parçalar liste
EN
(1.01 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7117-00001.jpg)
RFD Change-Over Return Line Filter
Ürün broşürü
TR
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7117-00001.jpg)
RFD Change-Over Return Line Filter
Ürün broşürü
EN
(0 MB)