Teknik veriler
Diğer özellikler | DB=Mercedes-Benz'e uygun CI, W=HFA/HFC sıvısı için |
---|---|
Standart | 1=DIN 24550'e göre |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | 7 bar |
Tıkanma göstergesi | LZ=görsel/elektrikli |
Bağlantı boyutu | 1 1/2 inç |
Bağlantı tipi | Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri | 10 |
Filtre malzemesi | BN/HC=Betamicron alçak basınç |
pmax [bar] | 400 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Yedek parçalar liste
TR
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Yedek parçalar liste
EN
(0 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Ürün broşürü
TR
(0.41 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Ürün broşürü
EN
(0 MB)