Teknik veriler
Diğer özellikler | L24=lamba voltajı 24 V |
---|---|
Standart | 0=yok |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | 6 bar |
Tıkanma göstergesi | D=görsel/elektrikli |
Bağlantı boyutu | 3/4 inç |
Bağlantı tipi | Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri | 5 |
Filtre malzemesi | Açık=Optimicron alçak basınç |
pmax [bar] | 420 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7501-00001.jpg)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Yedek parçalar liste
TR
(0.66 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7501-00001.jpg)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Yedek parçalar liste
EN
(0.66 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7501-00001.jpg)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Ürün broşürü
TR
(0.83 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7501-00001.jpg)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Ürün broşürü
EN
(0.83 MB)