Teknik veriler
Diğer özellikler | 0=başka özellik yok |
---|---|
Standart | 1=DIN 24550'e göre |
Değiştirme | 0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas | 7 bar |
Tıkanma göstergesi | A=CI yok (vidalı tapa) |
Bağlantı boyutu | 3/4 inç |
Bağlantı tipi | Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri | 10 |
Filtre malzemesi | BN/HC=Betamicron alçak basınç |
pmax [bar] | 400 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7557-00001.jpg)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Yedek parçalar liste
TR
(0.85 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7557-00001.jpg)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Yedek parçalar liste
EN
(0.85 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7557-00001.jpg)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Ürün broşürü
TR
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7557-00001.jpg)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Ürün broşürü
EN
(0 MB)