DF ON 110 T C 10 D 1.0 /-V-L24

Parça numarası
1252707
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler L24=lamba voltajı 24 V
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi V=FPM (Viton)
Baypas KB=baypas yok
Tıkanma göstergesi D=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 3/4 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 10
Filtre malzemesi Açık=Optimicron alçak basınç
pmax [bar] 420

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Yedek parçalar liste TR

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Yedek parçalar liste EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Ürün broşürü TR

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Ürün broşürü EN

(0.83 MB)