RFL W/HC 661 D N 50 A 1.0 /-SAK

Parça numarası
1252369
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler SAK=kir tutucu
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 3 bar
Tıkanma göstergesi A=CI yok (vidalı tapa)
Bağlantı boyutu 80
Bağlantı tipi SAE flanşı
Filtreleme değeri 50
Filtre malzemesi W/HC=paslanmaz çelik tel örgü
pmax [bar] 25

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFL Inline filter - cast version
Yedek parçalar liste TR

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Yedek parçalar liste EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Ürün broşürü TR

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Ürün broşürü EN

(0.32 MB)