DFP ON 240 Q C 10 D 1.0 /-L24-B6-SO184

Parça numarası
1252181
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler L24=lamba voltajı 24 V
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 6 bar
Tıkanma göstergesi D=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu Özel ölçü
Bağlantı tipi Özel port
Filtreleme değeri 10
Filtre malzemesi Açık=Optimicron alçak basınç
pmax [bar] 315

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Yedek parçalar liste TR

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Yedek parçalar liste EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Plakaların üzerine monte etmek için filtreleri
Ürün broşürü TR

(0.5 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Ürün broşürü EN

(0.65 MB)