LF BH/HC 240 I E 3 D 1.0 /-V-L24

Parça numarası
1252169
Üst ürün grubuna
Stokta
her biri 1 PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler L24=lamba voltajı 24 V
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi V=FPM (Viton)
Baypas KB=baypas yok
Tıkanma göstergesi D=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 1 1/4 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 3
Filtre malzemesi BH/HC=Betamicron yüksek basınç
pmax [bar] 100

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
LF-LFF Inline Filter
Yedek parçalar liste TR

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Yedek parçalar liste EN

(0 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Ürün broşürü TR

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Ürün broşürü EN

(0 MB)