MF BN 160 AUE 20 E 5.0

Parça numarası
1251799
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 2 bar
Tıkanma göstergesi E=basınç ölçme aleti
Bağlantı boyutu 1 1/4 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 20
Filtre malzemesi BN=Betamicron alçak basınç
pmax [bar] 8