DFDK BH/HC 30 QLB 10 D 1.0 /-V-L24

Parça numarası
1251230
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler L24=lamba voltajı 24 V
Standart 0=yok
Değiştirme L=top değişimi L şekilli
Sızdırmazlık malzemesi V=FPM (Viton)
Baypas KB=baypas yok
Tıkanma göstergesi D=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 1/2 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 10
Filtre malzemesi BH/HC=Betamicron yüksek basınç
pmax [bar] 315

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DFDK Change-Over Pressure Filter
Yedek parçalar liste TR

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Yedek parçalar liste EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Ürün broşürü TR

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Ürün broşürü EN

(0.88 MB)