RF SN 330 D G 20 D 1.1 /-LED

Parça numarası
1250990
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler LED=LED ekranlı CI
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 3 bar
Tıkanma göstergesi D=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 2 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 20
Filtre malzemesi Açık=Optimicron alçak basınç
pmax [bar] 25

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RF Return Line Filter
Yedek parçalar liste TR

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Yedek parçalar liste EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)