DFN BH/HC 100 S D 6 LZ 1.1 /-DB

Parça numarası
1250922
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler DB=Mercedes-Benz'e uygun CI
Standart 1=DIN 24550'e göre
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas KB=baypas yok
Tıkanma göstergesi LZ=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 1 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 6
Filtre malzemesi BH/HC=Betamicron yüksek basınç
pmax [bar] 400

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Yedek parçalar liste TR

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Yedek parçalar liste EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Ürün broşürü TR

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Ürün broşürü EN

(0.41 MB)