DF BH/HC 160 Q E 20 D 1.0 /-L220-B6

Parça numarası
1250598
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler L220=lamba voltajı 230 V
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 6 bar
Tıkanma göstergesi D=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu Özel ölçü
Bağlantı tipi Özel port
Filtreleme değeri 20
Filtre malzemesi BH/HC=Betamicron yüksek basınç
pmax [bar] 315

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Yedek parçalar liste TR

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Yedek parçalar liste EN

(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Ürün broşürü TR

(0.45 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Ürün broşürü EN

(0.45 MB)