LF W 60 I C 25 A 1.0 /-B3

Parça numarası
1250368
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 3 bar
Tıkanma göstergesi A=CI yok (vidalı tapa)
Bağlantı boyutu 3/4 inç
Bağlantı tipi Dişli (inç, ISO 228)
Filtreleme değeri 25
Filtre malzemesi W=paslanmaz çelik tel örgü
pmax [bar] 100

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
LF-LFF Inline Filter
Yedek parçalar liste TR

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Yedek parçalar liste EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Ürün broşürü TR

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Ürün broşürü EN

(0.39 MB)