RFD SN 660 DAN 5 D 1.1 /-L110

Parça numarası
1250300
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler L110=lamba voltajı 115 V
Standart 0=yok
Değiştirme A=1 parça top değişimi
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 3 bar
Tıkanma göstergesi D=görsel/elektrikli
Bağlantı boyutu 80
Bağlantı tipi SAE flanşı
Filtreleme değeri 5
Filtre malzemesi SN= Sustainmicron
pmax [bar] 25

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RFD Change-Over Return Line Filter
Yedek parçalar liste TR

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Yedek parçalar liste EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Ürün broşürü TR

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Ürün broşürü EN

(0.5 MB)