Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
MF BN 180 AUE 10 E 5.0
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Diğer özellikler |
0=başka özellik yok |
Standart |
0=yok |
Değiştirme |
0=değişim yok |
Sızdırmazlık malzemesi |
NBR=NBR (Perbunan) |
Baypas |
2 bar |
Tıkanma göstergesi |
E=basınç ölçme aleti |
Bağlantı boyutu |
1 1/4 inç |
Bağlantı tipi |
Dişli (inç, ISO 228) |
Filtreleme değeri |
10 |
Filtre malzemesi |
BN=Betamicron alçak basınç |
pmax [bar] |
8 |